DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

Support H1 pour bus de terrain DeltaV™ série M

Product Description

Le support H1 pour bus de terrain de la série M connecte votre E/S tout-ou-rien de terrain au segment de votre bus de terrain et réduit considérablement le câblage et les coûts associés qui sont typiques à l'architecture de bus de terrain. Le support est programmé pour accepter les signaux discrets d'E/S DeltaV™ Classic et transmettre les signaux sur le segment de bus de terrain au contrôleur. Utilisez le support H1 pour bus de terrain DeltaV série M comme E/S distante pour rassembler 16 signaux sur un segment, ce qui réduit considérablement les coûts.

Température de service
-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Contaminants atmosphériques
ISA-S71.04-1985 Revêtement enrobant de classe G3 (contaminants atmosphériques)
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz ; 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Dispositifs conventionnels et de bus de terrain combinés sur le même segment
  • Utilise les cartes d'E/S DeltaV™ Classic sur un segment de bus de terrain
  • Réduction des coûts de câblage