Emerson-P-8220-DI-IS

PAC8000 entrée numérique à sécurité intrinsèque à 16 canaux, détecteur de proximité/commutateur

Product Description

PAC8000 entrée numérique à sécurité intrinsèque à 16 canaux, détecteur de proximité/commutateur

Numéro de référence
8220-DI-IS
Nombre d'entrées, type et vitesse
Sécurité intrinsèque à extrémité unique à 16 points ; 50 ~ 512 mS sélectionnable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
7-9 Vcc ; activé > 2,1 mA désactivé < 1,2 mA
Consommation de courant
Système 350 mA
Détection des défaillances
Détection de câblage de terrain en circuit ouvert et en court-circuit

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • Détection de câblage de terrain en circuit ouvert et en court-circuit

Documentation et schémas