Emerson-P-CWG

Réducteur à vis sans fin quart de tour série CW

Product Description

Réducteur à vis sans fin quart de tour conçu pour les volants à chaîne. Conception robuste et compacte utilisée sur de nombreuses vannes dans les applications des secteurs maritimes, du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production électrique, de l'eau et des eaux usées.

Source d’alimentation
Manuel
Type de produit
Réducteur manuel à vis sans fin quart de tour
Actionnement
Réducteur manuel à vis sans fin quart de tour
Certifications
Boîtier scellé IP67 (IP68 disponible sur demande)
Type de contrôle
Manuel
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite

Caractéristiques

  • 21 modèles disponibles jusqu’à un couple de 100 000 Nm et embase de montage F-48
  • Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
  • Montage NAMUR disponible pour le raccord d’un boîtier fin de course
  • De nouveaux rapports peuvent être conçus si besoin
  • Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles

Documentation et schémas