Emerson-P-EP-3124

RSTi-EP Entrée analogique, 4 canaux tension/courant 12 bits, 2, 3 ou 4 fils

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-3124
Nombre et type d'entrées analogiques
4 points ; tension/courant
Résolution et vitesse
12 bits ; 1 mS
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc
Redondance du système
PNSR
Capacités supplémentaires
Tension (0 à 5 V, ±5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 1 à 5 V, 2 à 10 V) Courant (0 à 20 mA, 4 à 20 mA)

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation plug-and-play

Documentation et schémas