Emerson-P-EPSCPE100

Contrôleur autonome RSTi-EP CPE100

Product Description

Contrôleur compact et performant

Numéro de référence
EPSCPE100
Stockage
1 Mo
E/S
E/S discrètes 2 000 bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques
Support de redondance
Protocole MRP (Media Redundancy Protocol)
Communications Ethernet
Client/serveur SRTP (8 connexions maximum), Modbus TCP/IP (8 connexions maximum), serveur OPC-UA (8 clients maximum), GDE (16 échanges maximum), PROFINET (8 dispositifs d'E/S maximum)
USB
1x USB-A 2.0 
Carte mémoire
Micro SD
Port Ethernet
1x 10/100, 1x 3-port switch 10/100
Autre interface
1x RS-232

Caractéristiques

  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Famille de systèmes PACS compatibles
  • Monté sur rail DIN
  • La certification Achilles niveau 2 indique qu'il répond aux normes de l'industrie en matière de fiabilité et de robustesse des communications
  • La certification Achilles niveau 2 indique qu'il répond aux normes de l'industrie en matière de fiabilité et de robustesse des communications