Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EPXPNS001

Adaptateur réseau PROFINET RSTi-EP

Product Description

un adaptateur réseau PROFINET et le module de tête pour le bus de communication RSTi-EP. Permet d'utiliser jusqu'à 64 modules RSTi-EP actifs avec deux ports Ethernet et un commutateur intégré.

Numéro de référence
EPXPNS001
Adaptateur réseau/Utilisation
Modbus
Nombre de modules
jusqu'à 64 actifs
Connexion
2x RJ-45
Connexion
2x RJ-45

Caractéristiques

  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Serveur web intégré pour les informations de diagnostic et la mise à jour du microprogramme via Ethernet et port micro USB
  • Prend en charge le mode de fonctionnement Client MRP (Media Redundancy Protocol)
  • Prend en charge le mode de fonctionnement Client MRP (Media Redundancy Protocol)
  • Prise en charge des technologies en daisy-chain/ligne, étoile ou anneau (MRP)
  • Deux ports Ethernet commutés ; interfaces cuivre 10/100 Mbps à paires torsadées blindées RJ-45 à 8 conducteurs
  • Démarrage rapide < 500 ms avec un maximum de 10 modules

Documentation et schémas