Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

Mélangeurs doseurs simultanés

Product Description

Les mélangeurs doseurs simultanés sont des skids équipés de conduites de petite taille, de débitmètres à effet Coriolis Micro Motion et de commandes pour doser simultanément les composants selon le rapport adapté dans un collecteur, avant l'évacuation pour un autre mélange. Grâce à la technologie de pointe d'Emerson, qui fait partie intégrante de votre solution, vous pouvez gagner du temps tout en produisant plus.

Applications
Lots dont le volume se situe dans la plage moyenne dans le domaine du mélange de lubrifiants
Capacité
Jusqu'à 9 463 à 94 635 litres ou 8 à 85 tonnes métriques
Précision du dosage
Typiquement, au moins ±0,05 %
Technologie de dosage
Débitmètres à effet Coriolis Micro Motion
Matériau
Acier au carbone
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Systèmes intégrés prêts à l'emploi avec une garantie de performance. Les systèmes comprennent des débitmètres massiques, des conduites, des vannes, des instruments, des instruments sans fil, des pompes, des câbles et un système de contrôle-commande.
Produits
Liquides en vrac tels que les bruts de base, les additifs chimiques et les lubrifiants

Caractéristiques

  • Accélérer le dosage tout en étant plus précis grâce aux débitmètres à effet Coriolis Micro Motion.
  • Réduire les coûts d'installation et gagner du temps grâce aux systèmes équipés de la technologie sans fil Rosemount.
  • Améliorer la flexibilité des installations grâce à la conception skid compacte dont les exigences sont relativement faibles en matière de charge au plancher.
  • Réduire la contamination grâce à un réseau de conduites d'alimentation qui offre la possibilité de séparer les produits par groupe.

Documentation et schémas