Emerson-P-TransportPlanner

TransportPlanner™

Product Description

Système logiciel complet pour la planification et la gestion des réseaux de transport complexes, pour les pipelines et les autres modes de transport en vrac. TransportPlanner recueille et traite les exigences de transport cruciales nécessaires pour exécuter une planification stratégique annuelle, mensuelle et quotidienne efficace.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Détermination de la capacité du réseau : En fonction de la liste des déplacements prévus, TransportPlanner peut prédire la capacité restante du système en l'espace de quelques secondes
  • Validation rapide et coût des nominations : De nouvelles nominations peuvent être ajoutées dans le système, qui vérifie si les volumes peuvent être transportés et fournit une estimation du coût du transport
  • Capitalisation sur les échanges fongibles éventuels : Pour les produits fongibles, TransportPlanner identifie les échanges potentiels et répond à la demande d'une source éloignée avec une source plus proche, ce qui réduit la durée et le coût du transport
  • Gestion des stocks des terminaux : Des déplacements sont planifiés des terminaux présentant un excédent vers ceux en déficit. Les inventaires des terminaux peuvent répondre directement aux demandes de déplacements et prennent en chargent les positions des transporteurs flottants physiques sur le réseau
  • Utilisation efficace de sources alternatives : De nombreux systèmes disposent de sources de débit alternatives où des volumes supplémentaires peuvent être achetés ou vendus si nécessaire. Grâce à ses algorithmes d'optimisation, TransportPlanner peut déterminer quand faire appel à ces alternatives de manière rentable
  • Consolidation et synchronisation de plusieurs groupes opérationnels : TransportPlanner fournit une vue d'ensemble du réseau de transport complet, qui peut inclure plusieurs sous-systèmes ou pipelines gérés et planifiés de manière indépendante. Il peut intégrer les calendriers opérationnels de plusieurs groupes et effectuer une analyse et une évaluation de la synchronisation et de la compatibilité des calendriers les uns avec les autres
  • Analyse des alternatives de transport : Des modes de transport alternatifs, tels que des trains ou des péniches, peuvent être ajoutés dans le système afin de déterminer la capacité d'expansion du réseau permise par la nouvelle méthode de transport