Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model 2100

Clapet lesté Enardo™ modèle 2100

Product Description

La série 2100 d'Enardo est conçue pour permettre une décharge d’urgence pour les bacs de stockage exposés à des surpressions non prises en charge par les évents classiques. Ces clapets offrent une capacité conforme à la norme API 2000 pour une décharge d'urgence causée par un risque d'incendie. Ils disposent également d'un accès facile et rapide pour l'inspection et la maintenance du bac de stockage. Le clapet lesté Enardo est doté d'une soupape de décharge uniquement.

atex-certification
Dimensions
16 po à 24 po
Matériaux du boîtier
Acier au carbone | 304 SS | 316 SS
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Matériaux de la base, du bras et du disque
Acier au carbone (base uniquement) | 304 SS | 316 SS | Aluminium (couvercle uniquement)
Réglages de la pression
Jusqu'à 8,0 onces/pouce carré
Options
Revêtement spécial, matériel facultatif

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Composants pouvant être remplacés sur le terrain
  • Revêtement résistant à la corrosion
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5