Enardo-P-Model 2500

Clapet lesté Enardo™ 2500

Product Description

Les clapets lestés Enardo permettent une décharge d’urgence pour les bacs de stockage exposés à des surpressions non prises en charge par les évents classiques. Lorsqu'elle est correctement dimensionnée, cette vanne offre une capacité conforme aux normes API NFPA 30 et OSHA (29 CFR 1910.106) pour une décharge d'urgence en raison du risque d'incendie et fournit un débit de dépression de grande capacité pour une vidange d'urgence du produit. Le modèle 2500 dispose également d'un accès facile et rapide pour l'inspection et la maintenance du réservoir.

atex-certification
Dimensions
16 po à 24 po
Matériaux du boîtier
Acier au carbone | 304 SS | 316 SS
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Matériaux du bras, de la base et du disque
Acier au carbone (base et bras uniquement) | 304 SS (base et bras uniquement) | 316 SS | Aluminium (uniquement)
Réglage de la pression
4,0 à 16,0 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 once/pouce carré
Options
Revêtement spécial, matériel facultatif

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Composant pouvant être remplacés sur le terrain
  • Revêtement résistant à la corrrosion
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5