Système de pilotage pour vanne FieldQ VOS avec actionneur à pignon et crémaillère

Product Description

Système de pilotage pour vanne clé en main avec actionneur pneumatique à pignon et crémaillère, commandes et supports de montage.

Caractéristiques

  • Clé en main, actionneur, commandes et support intégrés
  • Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
  • One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
  • The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
  • Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
  • Low maintenance bearings for pistons and pinion.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Système de pilotage pour vanne, crémaillère et pignon, pneumatique
Certifications
SIL, ATEX, GOST (désormais CUTR), DESP (Directive Équipements Sous Pression)

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, clapet, droite
Température de service
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Couple/poussée
9 sizes: 47 to 1676 Nm (413 to 14874 lbf.in)
Pression de service
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentation et schémas