Fisher-P-1008

Actionneur à volant manuel Fisher™ 1008

Product Description

L'actionneur à volant manuel Fisher 1008 est utilisé lors d'applications nécessitant une vanne de régulation de type étranglement qui peut s'opérer et se configurer manuellement. Cet actionneur peut être utilisé avec presque tous les styles de vannes de régulation d'angle ou droites. Aucun adaptateur de corps de vanne n'est nécessaire pour utiliser l'actionneur 1008. Ainsi, une conversion future d'un contrôle manuel à un contrôle automatique peut être faite à un coût réduit. L'actionneur 1008 est capable de fournir un contrôle manuel précis d'étranglement. Un indicateur de course monté sur l'arcade de l'actionneur offre une indication visuelle de la position du clapet de vanne à tout moment. Un indicateur de position de clapet de vanne à cadran est également disponible comme équipement optionnel.

Actionnement
Manuel
Certifications
CUTR
Type de contrôle
Marche/Arrêt
Température de service
Température standard
Source d’alimentation
Manuelle
Régulation de procédé
Marche/Arrêt
Type de vanne
Vanne droite, vanne d'angle
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Pour les tailles 30, 40 et 50, l'arcade est fixée au corps de vanne par un contre-écrou en acier forgé. Pour la taille 80, l'arcade est boulonnée au corps de vanne. Le mécanisme de volant manuel est complètement fermé pour toutes les tailles.
  • La rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ouvrira toujours la vanne, peu importe l'action du clapet de vanne. Un cran à bille à ressort intégré empêche le volant manuel de tourner en réponse à des vibrations.
  • La tige de vanne ne tourne pas, ce qui assure la même surface assise à chaque pleine course. De plus, la fabrication de l'arcade assure que la force nécessaire pour faire tourner le volant manuel ne se transmettra pas au corps de vanne. Les actionneurs de tailles 30, 40 et 50 peuvent être assortis d'indicateurs de positionnement de vanne Tejax modèle A35. Cet indicateur vous permet de tourner le volant manuel jusqu'à la position désirée avec certitude. Le cadran de l'indicateur est divisé par tours et par fractions de tours, afin que vous puissiez revenir à un paramètre de vanne prédéterminé de manière rapide et facile.