Fisher-P-1B

Actionneur de régulateur de pompe Fisher™ 1B

Product Description

L'actionneur de régulateur de pompe Fisher 1B permet de maintenir une pression de refoulement constante sur une turbine à vapeur ou des pompes alternatives, ainsi que d'assurer la réduction de pression ou la décompression. Les applications courantes de régulateurs de pompes comprennent les pompes à incendie, pompes d'eau de chaudière, et les pompes industrielles ou de raffinage déchargeant des matières d'huile, de vapeur, d'air ou d'autres fluides non-corrosifs. L'actionneur de régulateur de pompe 1BR se combine à une vanne à descente de clapet pour constituer un régulateur de décompression.

Actionnement
Manuel
Certifications
CUTR
Type de contrôle
Marche/Arrêt
Température de service
Température standard
Source d’alimentation
Manuelle
Régulation de procédé
Positionnement, positionnement
Type de vanne
Vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La fabrication en laiton et en acier résiste à l'usure afin d'assurer une grande longévité.
  • Ses rares composants mobiles et son accès facile permettent de réduire l'entretien et les temps d'arrêt.
  • L'ajustement de ressort est facilement accessible sans ôter des composants.
  • Pistons à coupelle antifuites disponibles à 66 °C.
  • La configuration à opération directe fournit une vitesse de réponse rapide.