Fisher-P-C404-32

Vanne interne Fisher™ type C404-32

Product Description

La vanne interne à bride type C404-32 s'est démocratisée au sein du marché comme vanne d'isolement primaire, vanne de décharge et clapet antiretour. Ce composant peut être combiné à des pompes et des compresseurs. En raison de la fonction antiretour intrinsèque de cette vanne, le dosage sélectif des bacs de stockage du manifold nécessite l'utilisation d'une vanne d'isolement supplémentaire.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre à ressort en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou maillons fusibles thermiques fondant entre 100 et 104 °C et provoquant la fermeture de la vanne en cas d'incendie sur cette dernière
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Orifice d'entrée : bride modifiée RF 3" / DN 80 CL300 (alésage de diamètre 118 mm) ou bride modifiée 4" / DN 100 CL300 RF (alésage de diamètre 149 mm)
Orifice de sortie : RF 3 ou 4" / DN 80 ou 100 CL300
Pression amont maximale
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Ressorts d'excès de débit
3" : 568, 757, 946, 1 514, ou 1 893 l/min de propane | 4" : 1 287, 1 514, 2 271, 3 028 ou 3 785 l/min de propane |
Limites de température
-40 à 66 °C
Poids approximatifs
23 kg