Fisher-P-EZ-OVT

Éléments internes de la vanne Fisher™ EZ-OVT

Product Description

Les éléments internes de la vanne Fisher EZ-OVT sont des éléments à double siège conçus pour maintenir à long terme une fermeture étanche dans les services marche/arrêt qui contiennent des particules dans l'écoulement continu, comme les fines particules de catalyseur. Ces vannes sont utilisées pour contrôler et purger le transfert des gaz d'hydrogène et d'azote utilisés dans le procédé de raffinage UOP par régénération catalytique continue (CCR).

Certifications
DESP, CRN
Service critique
Érosif
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal modifié
Matériau
WCC
Température de service
Température standard
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, RTJ
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensionnement standard de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les éléments internes EZ-OVT sont dotés d'une conception à deux sièges comprenant un siège souple principal et un siège secondaire en métal. Cette conception à deux sièges assure une fermeture ANSI et IEC de classe VI à long terme.
  • Une double zone de bande morte est intégrée dans les éléments internes pour empêcher l'écoulement érosif à travers les surfaces d'appui lorsque les éléments internes commencent à s'ouvrir.
  • Un déflecteur d'écoulement spécial oriente l'écoulement continu loin des surfaces d'appui une fois que la vanne a quitté le siège.
  • De grands passages d'écoulement et des pièces mobiles minimales réduisent l'accumulation des particules telles que les fines particules de catalyseur qui pourraient s'accumuler dans ces zones et provoquer une défaillance.

Documentation et schémas