Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-EZR

Détendeur Fisher™ série EZR

Product Description

Le détendeur EZR piloté est conçu pour assurer un fonctionnement précis, homogène et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de service, même pour les fluides chargés. Les modèles de série EZR peuvent être installés dans diverses applications, comme les systèmes de transmission/distribution de gaz naturel et les installations industrielles et commerciales. Le modèle EZROSX est disponible avec un relais déclencheur qui offre une protection contre les surpressions et/ou sous-pression en fermant complètement le débit de gaz vers le circuit aval.

Voir l’animation : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Fermeture étanche : le bouchon en métal est conçu pour éloigner les particules et les débris de la membrane, en offrant ainsi une capacité optimale de fermeture qui réduit la fréquence des intervalles de maintenance.
  • Protection contre les débris : le débit révolutionnaire de la cage de la série EZR réduit les dommages provoqués par les débris, tandis que la crépine en acier inoxydable montée en amont protège la membrane en retenant les grosses particules.
  • Fonctionnement silencieux : la cage standard procure une réduction de bruit optimale, rendant la série EZR de 6 à 8 dBa plus silencieuse que les détendeurs comparables à éléments flexibles.
  • Longue durée de vie : la conception de membrane éprouvée intègre différentes épaisseurs de matériaux, une nervure et présente une forme moulée optimisant la robustesse, la durabilité et la durée de service.
  • Haute capacité : le débit de la série EZR prend en charge une capacité optimale, combinée à un fonctionnement des plus silencieux. Les produits Fisher™ étant éprouvés en laboratoire, 100 % de la capacité de débit annoncée peut être utilisée en toute confiance.
  • Indicateur de course : simplifie l’inspection et le dépannage du circuit en service.
  • Haute précision : les multiples plages de pression aval et les bandes proportionnelles faibles fournies par les pilotes de série 161EB, 161AY et de type PRX/120 permettent aux modèles de la série EZR de bénéficier d’un contrôle étroit et précis.
  • Configurations intégrales de relais déclencheur : le relais déclencheur de type EZR-OSX interrompt l’acheminement en gaz en cas de surpression ou de sous-pression.
Configurations disponibles
Type EZR : plage de régulation de 6 po CE, 15 mbar à 68,9 bar
Type EZROSX : Type EZR avec relais déclencheur intégré de type OS2
Diamètres du corps et types de raccordement au procédé
Diamètres du corps : NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6 / DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Raccordement au procédé : 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Classes de pression de la vanne principale
Pression de service amont maximale : 72 bar
Pression différentielle de service maximale : 55 bar d
Pression maximale amont et différentielle d’urgence : 72 bar d
Plages de pression aval
6 po CE, 15 mbar à 69,0 bar
Limites de température
-29 à 127 °C

Documentation et schémas