Fisher-P-Lever-Lock

Actionneur de volant à levier de blocage Fisher™

Product Description

L'actionneur de voolant à levier de blocage Fisher est utilisé pour assurer l'opération manuelle fiable du Fisher 8560 NPS 3 à 8 et des vannes papillon haute performance NPS 3 et 4 A11. Le chargement à ressort fixe le volant dans la plaque arrondie à encoches, ce qui permet de verrouiller le disque de la vanne en position.

Caractéristiques

  • L'actionneur est composé d'une plaque arrondie en fonte ductile, d'une poignée et d'une prise.
  • La configuration permet de verrouiller les positions marche/arrêt et intermédiaire pour le réglage de l'étranglement.
  • La poignée peut être assortie d'un cadenas pour une position ouverte/fermée inviolable.
  • Des interrupteurs de fin de course peuvent être montés sur l'actionneur de volant pour une indication de position de vanne à distance.
  • Dispositif de positionnement disponible pour régler les butées répétables de 0 à 90 degrés de rotation.
Actionnement
Quart de tour, manuel
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche/Arrêt, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Manuel
Régulation de procédé
Marche/Arrêt, positionnement, positionnement
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne papillon à triple excentration
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.