Fisher-P-N120

Vanne de déverse Fisher™ série N120

Product Description

La vanne de déverse de série N120, montée après l'appareil de mesure, maintient la pression de retour contre ce dernier jusqu'à ce que la vapeur soit rejetée dans le réservoir par l'éliminateur de vapeur. De fait, la vapeur ne peut pas s'accumuler dans l'appareil de mesure durant l'acheminement du liquide. Conçue pour les pompes de taille plus réduite, la série N120 est parfaitement adaptée aux applications de remplissage de bouteilles. L'ensemble des unités sont pourvues d'un bossage taraudé NPT femelle 1/4" qui est fixé sur le côté amont du corps et qui peut être utilisé avec des volumes de GPL ou d'ammoniaque anhydre.

Caractéristiques

  • Conçue pour être utilisée avec du propane, du butane et de l'ammoniac anhydre, à température ambiante
  • Idéale pour les applications de remplissage de bouteilles
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Type N120-06-3 : NPT femelle 3/4"
Type N120-08-3 : NPT femelle 1"
Réglage de pression différentielle
0,83 bar
Gamme de pression différentielle
0,69 à 1,4 bar
Pression amont maximale
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 60 ℃