Fisher-P-R122H

Détendeur de premier étage Fisher™ type R122H

Product Description

Le type R122H est un détendeur certifié UL qui est conçu pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. L'unité est conçue comme un détendeur de premier étage pour les applications domestiques et convient parfaitement aux installations exigües. Grâce aux composants internes en acier inoxydable et aux revêtements anticorrosion, la durée de service recommandée atteint 20 ans. Les vis de jauge d'entrée et sortie permettent de tester le système facilement, même s'il s'agit de réservoirs enterrés. Le point de consigne de pression aval se maintient au réglage nominal de sortie d'usine (0,69 bar).

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/4" x 1/2" NPT
Pression amont maximale admissible
17,2 bar
Réglage de la pression aval nominale
0,69 bar, non-réglable
Capacité
1 100 000 btu
Diamètre d'évent
3/8" NPT avec tamis
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
544 g

Documentation et schémas