Fisher-P-ss263

Booster volumétrique Fisher™ SS-263

Product Description

Le booster volumétrique SS-263 est utilisé exclusivement dans les vannes numériques optimisées (ODV) Fisher. Il amplifie le signal de sortie du contrôleur numérique de vanne FIELDVUE™ pour augmenter la vitesse de course des actionneurs pneumatiques. Il peut fournir une sortie de haut volume pour une vitesse de course rapide en réponse à de grandes variations du signal d’entrée, ou bien une sortie de faible volume stable et homogène en réponse à de petites variations du signal d’entrée. Cela permet d’avoir une régulation stable et précise, souvent nécessaire lors du démarrage ou de la mise en service d’équipements pour le contrôle de procédé.

Diamètres d’orifice
Orifice d’alimentation : 19 mm
Orifice d’évacuation : 19 mm
Signal d’entrée
Sortie du positionneur
Signal d’entrée pneumatique maximal
10,3 bar
Rapport de pression d’entrée/de sortie
Fixé à 1 sur 1
Plages de pression d’alimentation
La pression maximale ne doit pas dépasser 10,3 bar.
Température de service
-40 à 71 °C
Coefficients de débit maximaux
Alimentation : 9,5 Cv
Évacuation : 9,5 Cv
C1 : 35
Xt : 0,77
Raccordements
Signal d’entrée : NPT 1/4
Alimentation : NPT 1
Sortie : NPT 1 ou NPT 1-1/4
Certification pour utilisation en zones dangereuses
Conforme aux exigences ATEX Groupe II Catégorie 2 Gaz et poussière
Déclaration de RAU
Fisher Controls International LLC déclare que ce produit est conforme à l’article 3 paragraphe 3 de la directive Équipements sous pression (DESP) 97/23/CE. Il a été conçu et fabriqué conformément aux règles de l’art en usage (RAU) et ne peut pas porter la marque CE relative à la DESP.
Poids approximatif
Aluminium : 3,6 kg
Acier inoxydable : 10,8 kg
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Réponse rapide : le booster volumétrique SS-263 fournit une sortie de haut volume pour une vitesse de course rapide en réponse à de grandes variations du signal d’entrée, ou bien une sortie de faible volume stable et homogène en réponse à de petites variations du signal d’entrée.
  • Capacité élevée : les capacités de débit sont environ trois fois supérieures à celles du booster 2625, nécessitant ainsi moins de raccords, de lignes d’impulsion et d’appareils.
  • Réduction du bruit : l’évacuation est acheminée par des passages spécialement conçus pour réduire le bruit ambiant généré.
  • Réponse réglable : la restriction de dérivation intégrée permet au booster d’être facilement réglé pour fonctionner sous de petites ou grandes variations de signal d’entrée.
  • Raccords d’alimentation auxiliaire : l’air d’alimentation est facilement accessible par l’intermédiaire de raccordements NPT 1/4 situés sur chaque côté de l’appareil pour une utilisation avec une vanne de déclenchement Fisher 377 ou un autre accessoire.
  • Raccordement 3 en 1 : ce raccordement spécial permet l’un des raccordements suivants, le cas échéant : raccordement de diagnostic NPT 1/4 pour des tests faciles, raccordement d’ensemble de bypass d’actionneur NPT 1/4 à utiliser sur un actionneur doté d’une commande manuelle et un raccordement NPT 3/4.
  • Construction à siège souple : des vannes d’alimentation et d’évacuation à siège souple assurent une fermeture étanche aux bulles pour réduire une consommation d’air inutile et garantir un mode de défaillance en cas de perte d’air de l’usine.
  • Montage robuste : le montage de l’actionneur de type à bride assure une facilité de maintenance, des lignes d’impulsion simplifiées, la compacité et une résistance élevée aux vibrations.

Documentation et schémas