Keystone-P-P000449

Robinets à papillon hautes performances Keystone série V30/V32

Product Description

Les robinets à papillon hautes performances Keystone pour l'industrie maritime assurent une étanchéité bidirectionnelle efficace dans un large éventail de conditions de service

abs

Caractéristiques

  • Le test d'usine de chaque vanne à capacité nominale totale assure une étanchéité de 150 %.
  • La vanne à joint Pure est conçue selon les normes JIS.
  • Bride de montage de l’actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Excellente étanchéité et élasticité.
  • Arbre traversant monobloc pour une résistance maximale et design anti-éjection.
  • Dispositif de butée de la position du disque moulé en un seul bloc permettant d'obtenir un robinet doté de performances et d'une sécurité de structure optimales.
  • Variations avec sièges NBR ou FKM et autres combinaisons de matériaux disponibles sur demande spéciale.
  • Remplacement rapide et simple du siège.
  • Type approuvé par diverses classes d'expédition majeures.
  • Convient pour un service en bout de ligne.
  • Goupilles de disque tangentielles à faible contrainte.
  • Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement à double décalage qui minimise l'usure du siège.
Certifications
ABS
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Application
Navire-citerne, ravitaillement en carburant, transfert de brut et de produits, contrôle de ballasts
Matériau
Acier inoxydable 316, fonte GS, fonte, acier carbone
Classe de pression
ASME
Type de siège/joint
Haute performance
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500
Normes de dimensions des robinets
NPS
Type de robinet
Vannes
Produits
Eau, vide, liquide, mazout, air
Tige
Garniture réglable