Keystone-P-P000531

Actionneur électrique Keystone EPI

Product Description

Les modèles de la série EPI2 sont des actionneurs électriques quart de tour compacts et intelligents pour le contrôle précis de vannes à des couples de 35 à 2000 Nm

Caractéristiques

  • Bornier séparé, isolé de l'électronique et du compartiment moteur ; seule la borne de câblage est exposée pendant l'installation sur site.
  • Commutateurs de couple réglables standard, de 50 à 100 % du couple nominal de sortie (3 niveaux 50 % - 75 % - 100%)
    Annulation manuelle toujours enclenchée
  • Indice de protection standard IP66/68M et NEMA 4/4X/6 avec CSA (C-US)
  • Protection antidéflagrante Ex de IIB T5 Gb - FM
  • Aluminium anodisé avec revêtement en poudre époxy pour une meilleure protection dans les environnements les plus corrosifs.
  • Indicateur visuel de position mécanique pour une référence visuelle précise de la position de la vanne
  • Montage direct ou facilement adaptable à d'autres vannes quart de tour
  • La lubrification permanente du train d'engrenages autobloquant rend superflu les freins moteur.
  • Butées mécaniques de fin de course conçues pour éviter les courses trop longues pendant le fonctionnement du volant ou du moteur.
  • Thermostat moteur de surchauffe
  • Régulation de vitesse intégrée réglable indépendamment dans les sens d'ouverture et de fermeture

    Engrenage épicycloïdal pour un fonctionnement fiable et sans à-coups
  • Contacts de sortie de type verrouillable pour l'indication à distance de l'ouverture et de la fermeture complètes. Des contacts de sortie pour moniteur et indicateur clignotant / sélecteur local sont également disponibles.
Température
Unités disponibles pour températures comprises entre -40 °C et 70 °C
Tension
24 à 48 et 100 à 240 Vcc ou Vca 1 ph 50/60 hertz, 3 ph de 208-240/380-480/500-575 Vca
Sortie de couple
jusqu'à 2 000 Nm

Documentation et schémas

Nous sommes en ligne, souhaitez- vous discuter ?