Kunkle Valve-P-P000954

Soupapes de sûreté et décharge Kunkle modèles 264/265/266/267

Product Description

Soupapes de sûreté et décharge destinées à l'évacuation de liquides sans code, conformes à la norme ASME section VIII pour les services air, gaz et vapeur, et certifiées par le National Board aux États-Unis

Caractéristiques

  • Construction extrêmement résistante.
  • La conception du guidage supérieur offre une grande capacité grâce à une surface d'ouverture de 0,710 cm2 (0,110 po2).
  • Sièges rodés pour une planéité optique.
  • Le pivot entre le disque et le ressort permet de corriger le désalignement et compense la poussée latérale du ressort.
  • Sortie standard avec NPT 1" femelle.
  • Siège souple à joint torique disponible.
  • Chaque vanne a été testée et inspectée pour le réglage de la pression et les fuites.
  • Contre-pression maximale de 27,6 barg (400 psig)4.

Documentation et schémas