Lunkenheimer-P-P000465

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F605

Product Description

La vanne d’angle F605 est une vanne de répartition à trois voies spécialement conçue pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Caractéristiques

  • Possibilité de réaffûter les robinets en ligne.
  • Conception selon ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et de bride adaptée à usage industriel, dépassant les exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Patins conçus pour s’adapter aux orifices de fuite.
  • Testée selon API 598.
  • Grands diamètres de tige pour augmenter la résistance et la rigidité.
  • Surfaçage de renfort Stellite 6 en standard sur les surfaces d’obturateur et de sièges.
  • Surfaces dures disponibles sur la tige.
  • Roulements à rouleaux ou paliers lisses montés sur la bague d’arcade - en fonction des dimensions.
  • Fabriqué selon le système de qualité ISO 9001:2008, certificat n° MEL 0929678/A
  • Documentation selon la norme EN 10424 1999 Type 3.1B (DIN 50409). Certification de matériaux pour les éléments contenant la pression.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Acier carbone
Température de service
Supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL600RF, CL300RF
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
API 598
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes d’angle
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Produits
Liquides/gaz agressifs
Tige
Garniture réglable