Lunkenheimer-P-P000466

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F606

Product Description

La vanne d’angle F606 est un robinet d’isolement et de purge compact spécialement conçu pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine et d’exploitation minière, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Caractéristiques

  • Possibilité de réaffûter les robinets en ligne.
  • Conception selon ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et de bride adaptée à usage industriel, dépassant les exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Testé selon API 598.
  • Grands diamètres de tige pour augmenter la résistance et la rigidité.
  • Surfaçage de renfort Stellite 6 en standard sur les surfaces d’obturateur et de sièges.
  • Surfaces dures disponibles sur la tige.
  • Fabriqué selon le système de qualité ISO 9001:2008, certificat n° MEL 0929678/A
  • Documentation selon la norme EN 10424 1999 Type 3.1B (DIN 50409). Certification de matériaux pour les éléments contenant la pression.
  • Robinet de purge de conception compacte utilisé dans les endroits où l’espace est restreint ou où la hauteur pose un problème.
  • Utilisé sur les vannes d’angle de grand diamètre dont les cavités du corps doivent être purgées.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Acier carbone
Température de service
Supérieure à 204 °C
Type de raccordement au procédé
CL300RF, CL600RF, CL150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
API 598
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes d’angle
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Produits
Liquides/gaz agressifs
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas