Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMF010H et d’un transmetteur 4700
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ ELITE composé d’un capteur CMF010H et d’un transmetteur 4700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), En Alliage De Nickel C22
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
225 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur d’entrées et de sorties configurables Coriolis Micro Motion™ 4700
Spécifications environnementales
Fonctionnement : -52,0 °C à 65,0 °C Stockage : -52,0 °C à 85,0 °C
Limites de vibration
Conforme à la norme CEI 60068-2-6, plage d’essai d’endurance, de 5 à 2 000 Hz jusqu’à 1,0 g
Boîtier
Transmetteur IP66/67/69 (NEMA 4X) en fonte d’aluminium et peinture polyuréthane ou acier inoxydable 316
Plage d’humidité
Les limites sont de 5 à 95 % d’humidité relative, sans condensation entre à -40,0 °C et 65,0 °C.
Linéarité
0,015 % d’étendue d’échelle, étendue d’échelle = 16 mA
Signal d’entrée
Entrée/sortie : jusqu’à 3 paires de bornes pour les entrées/sorties du transmetteur et les communications numériques. Des bornes à vis acceptent des conducteurs monobrins ou multibrins de diamètre compris entre 0,129 et 2,08 mm².
Type de capteur
Montage déporté à 4 fils – 4 bornes pour une connexion au capteur 4 fils
Montage déporté à 9 fils – 9 bornes pour une connexion au capteur 9 fils
Réparation
(Hart) Deux clips permettent le raccordement temporaire au port service
Un port USP connecté à des équipements et câbles USB disponibles dans le commerce
Alimentation électrique
Puissance passive - Maximum : 30 VCC, résistance de boucle maximale : 1 080 ohms à 30 VCC Puissance active - Nominale : 24 VCC
Boîtier
IP66/67 (NEMA 4X) en fonte d’aluminium et peinture polyuréthane. Raccordements de conduites 1/2 NPT ou M20 disponibles
Poids
Version à montage intégré de 2,939 kg
Version à montage déporté de 3,724 kg
Presse-étoupe
Deux orifices de conduites femelles 1/2 po -NPT ou M20 x 1,5
Montage
Montage intégré disponible sur les capteurs Coriolis suivants : CMF200-CMFHC4, CMFS007-CMFS150, F025-F400, G025-G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
Montage déporté disponible sur les capteurs Coriolis suivants : CMF010-CMFHC4, CMFS007-CMFS150, F025-F400, G025-G300, H025-H400, HPC007-HPC020, T025-T150
Indicateur/interface
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides
Option d’indicateur de la technologie sans fil Bluetooth® disponible, avec une plage typique de 14,94 m
Sans indicateur
Caractéristiques
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), En Alliage De Nickel C22
Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur d’entrées et de sorties configurables Coriolis Micro Motion™ 4700
Le transmetteur d’entrées et de sorties configurables Micro Motion 4700 permet d’utiliser des débitmètres à effet Coriolis Micro Motion fiables et précis pour votre application de mesure de débit, offrant ainsi une grande flexibilité en matière de sorties et de diagnostics. Le débitmètre à effet Coriolis vous offre une grande précision de mesure, une excellente répétabilité et des économies opérationnelles.
Le transmetteur compact et à montage intégré est conçu pour diminuer l’encombrement et les coûts de câblage et faciliter l’installation du débitmètre sur des systèmes intégrés et des skids
La mesure directe de la masse améliore la régulation de votre procédé sans multiplier les transmetteurs
La fonction Smart Meter Verification™ renforce votre confiance dans les performances de l’appareil
La vérification du zéro confirme l'étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
L'historique détaillé des mesures vous donne un éclairage précieux sur votre procédé pour un meilleur dépannage et une optimisation renforcée.
L’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique permet un meilleur contrôle du procédé
Une mesure de masse volumique de haute précision réduit ou élimine les gaspillages dans votre procédé, tandis que le module d’historisation intégré enregistre les anomalies et déviations du procédé toutes les secondes pendant 11 jours et toutes les cinq minutes pendant un an
Transmetteur conçu pour minimiser l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre
Certification SIL2/3 (pour débitmètre simple/multiple) selon la norme CEI 61508
L’option THUM™ sans fil maximise la souplesse d’installation et d’exploitation