Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Densimètre à diapason haute performance et multivariable qui fournit des mesures fiables de la viscosité, de la masse volumique et de la température dans les conduites, les boucles de contournement et les cuves.
±0,2 cP (plage 0,5 à 10 cP), puis ±1 % à échelle totale des plages suivantes : 0,5 à 10 cP •10 à 100 cP •100 à 1 000 cP
Domaine opératoire de viscosité
0,5 à 20 000 cP
Incertitude en masse volumique
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Plage de masse volumique fonctionnelle
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Plage de températures de service – tige courte
-50 °C à +200 °C
Plage de températures de service – tige longue
-40 °C à +150 °C
Matériaux
•Pièces au contact du fluide : acier inox 316L •Finition de la fourche :standard, revêtement PFA ou électropolissage •Boîtier du transmetteur : aluminium avec peinture polyuréthane
Indicateur local (en option)
•Écran LCD segmenté à deux lignes. •Possibilité de pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 degrés, pour faciliter la visualisation. •Adapté à l’utilisation en zone dangereuse. •Touches optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse. •Vitre en verre. •LED tricolore indiquant l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur
•Visualiser les grandeurs mesurées. •Visualiser et prendre en compte les alarmes. •Configurer les sorties analogique et RS-485. •Prend en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV). •Prend en charge de nombreuses langues.
Voies de sortie du transmetteur
Voies de sortie disponibles (en fonction de l'option d'interface électronique) : •Une ou deux sorties 4-20 mA alimentées en externe (passives) •Voie A de 4-20 mA + HART •Voie B de 4-20 mA •Une sortie signal période (fréquence d'oscillation) alimentée en externe (passive) •Une sortie TOR alimentée en externe (passive) •Une sortie Modbus/RS-485 Commande possible avec un processeur à utiliser sur un transmetteur 2700 à montage déporté pour bus de terrain FOUNDATION
Validations, étalonnages et certifications
Agences et types de validation disponibles : •ATEX •CSA •IECEx
Bénéficiez de mesures multiparamètres en continu de la viscosité, de la masse volumique et de la température.
Introduisez l'appareil directement et facilement dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
Vérifiez rapidement l’état et le statut de l'appareil à l’aide de diagnostics internes avancés.
Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.