Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248R Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur à montage sur rail 248 Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température à montage sur rail Rosemount™ 248
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
Protocole 4-20 mA /HART®
Boîtier
Montage sur rail DIN
Diagnostics
Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Zone dangereuse, type maritime, conforme à la directive 2002/95/CE (RoHS). Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température à montage sur rail Rosemount™ 248
  • Le transmetteur de température standard répond aux exigences des applications de mesure de température en un seul point
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Appariement transmetteur-sonde et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen
  • Forme élégante avec une épaisseur de 23,5 mm
  • La stabilité garantie sur un an réduit les coûts de maintenance
  • Les diagnostics de sonde en circuit ouvert/court-circuit aident à détecter les problèmes dans la boucle de sondes pour garantir une performance fiable

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température à montage sur rail Rosemount™ 248