Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-FT-8705005-8712E

Débitmètres Magnétiques à bride 8705 De Rosemount composé d'un Capteur 8705005 et d'un Transmetteur 8712E

Spécifications

Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705005 De Rosemount, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
15-900 mm (1/2-36")
Matériaux de revêtement interne
PTFE, ETFE, PFA, polyuréthane, néoprène, caoutchouc naturel Linatex, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Matériaux des électrodes
ASME B16.5 Classe 150-2500, DIN PN 10-40, AS 2129 tableaux D et E AWWA C207 tableau 3 Classe D (30-36" uniquement)
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount
Précision
Incertitude maximale du débit volumétrique de ±0,15 % sur des étendues de mesure de débit de 1/13 et de ±0,25 % sur des étendues de mesure de débit de 1/40.
Diagnostic
Validation du transmetteur in situ, détection de défaut de mise à la terre/erreur de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de tube de mesure
Compatibilité

 •Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707
 •Leurs capacités universelles permettent aux transmetteurs de la série E d'être compatibles avec les tubes de mesure d'autres fabricants, alimentés en courant continu ou en courant alternatif.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Consommation d'électricité

 •15 W au maximum – Courant continu
 •40 VA au maximum – Courant alternatif
Indice de protection du boîtier

 •8712E : Type 4x, IP66

Caractéristiques

Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705005 De Rosemount, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15)
  • Boîtier de tube de mesure entièrement soudé qui garantit un joint hermétique pour une protection maximale
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
  • Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires autour des électrodes disponibles en option
  • Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
  • Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount
  • Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas

Capteurs De Débitmètres Magnétiques À Bride 8705005 De Rosemount, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15)
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount