Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 2051L

Product Description

Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 2051L réalise des mesures de niveau sans fil avec un grand choix de raccordements au procédé et de matériaux de construction, et la technologie WirelessHART®. Le module SmartPower™ permet à l’instrument sans fil de fonctionner sans aucune maintenance pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans, avec un remplacement sur site. Le transmetteur propose un montage direct ou un assemblage Tuned-System™ pour des performances supérieures à celles offertes par les installations traditionnelles.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Pression de service max.
Jusqu’à 20,68 bar (300 psi)
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : 401 °F (205 °C) au maximum, -157 °F (-105 °C) au minimum
Protocole de communication
WirelessHART®
Type de séparateur
Montage direct, Tuned-System
Raccordement au transmetteur
Soudé et réparable
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Le niveau Tuned-System et le montage direct permettent des performances optimales pour la mesure de niveau.
  • La construction optimisée des séparateurs garantit la qualité des mesures dans des conditions de procédé difficiles.
  • Le module SmartPower garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 28 results for Pièces et accessoires
: