Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Débitmètre Rosemount™ 2051CFA Annubar™

Product Description

Avec ses performances adaptées à nos industries, le débitmètre Rosemount 2051CFA Annubar permet des mesures de débit fiables grâce à ses multiples protocoles de communication embarquant les technologies HART® sans fil. La conception brevetée de la sonde Annubar assure sa précision sur une large gamme de débits. Elle permet de maintenir un petit profil dans le tube et de fournir des mesures de débit et de pression par l’intermédiaire d’un point d’insertion unique. Ce débitmètre à la sécurité certifiée est conçu avec une interface opérateur locale (LOI) pour une mise en service sur site.

Garantie
Garantie limitée de 5 ans
Étendue de mesure
Jusqu’à 1/100 (étendue de mesure de 1/5)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar pour la pression différentielle
Diamètre de ligne
50 à 300 mm
Sortie
Pression différentielle, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
HART® 4-20 mA, HART® sans fil, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS®, HART® à faible alimentation 1-5 V
Matériaux en contact avec le fluide lors du processus
Acier inoxydable 316
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE®, zone dangereuse. Voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications.
Fréquence de rafraîchissement
5 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • La sonde en T Annubar brevetée crée un point de séparation fixe pour l’amélioration du signal de la pression différentielle sur une plage de débit plus importante.
  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation.
  • La conception en T du tube de Pitot moyenné garantit un niveau extrêmement faible de perte de charge non récupérable
  • L’interface opérateur locale offre des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • La zone de stagnation de la sonde est positionnée pour réduire le bruit et les imprécisions de mesure et pour empêcher l’encrassement dû aux particules.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas