Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2511 – Lames vibrantes

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2511 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
Certifications/homologations
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilité
30 g/l ou 150 g/l (3,8 lb/pi3 ou 9,5 lb/pi3)
Sortie
Relai, PNP à 3 fils

Caractéristiques

  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Détecteur robuste pour les produits exigeant une résistance mécanique
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable
  • Conception compacte : idéale pour une installation dans les cuves où l’espace est limité

Documentation et schémas