Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-396R Retractable pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 396R

Product Description

Les sondes de pH/ORP Rosemount 396R munies d’un câble intégré ont été conçues spécialement pour offrir une durée de vie améliorée dans les applications difficiles et sales, où il est difficile d’avoir une ligne d’échantillonnage séparée et pour lesquelles des profondeurs d’insertion plus importantes sont requises. Cette sonde de pH/ORP a été conçue pour une utilisation avec des vannes à boule de 1 1/4 po ou 1 1/2 po.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 à 1 500 mV
Pression de service
Demi-bulbe : 0 à 150 psig (0 à 10,34 barg)
Bulbe plat : 0 à 100 psig (0 à 6,89 barg)
Pression de service maximale
(à la rétraction ou à l’insertion)
Tube de 21 po 64 psig (4,41 barg)
Tube de 36 po 35 psig (2,41 barg)
Température de service
32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Matériaux en contact avec le procédé
Titane, polypropylène, EPDM, verre, platine (sonde de ORP uniquement)

Caractéristiques

  • Maintenance minimale grâce à la technologie de référence TUpH, qui garantit un signal stable lorsque la sonde de pH/ORP est enrobée
  • Une conception rétractable à utiliser avec des vannes à boule
  • Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 3 po de longueur
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP grâce au verre résistant à la fissuration.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
: