Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-398 pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 398

Product Description

La sonde pH/ORP Rosemount 398 munie d’un câble intégré est dotée d’une construction résistante aux produits chimiques en Tefzel™ et en titane. Cette sonde pH/ORP est idéale pour mesurer le pH dans les liquides de traitement difficiles et peut être utilisée pour mesurer les niveaux de pH dans les décapants d’eau acide, les tours de blanchiment de la pâte à papier qui utilisent du dioxyde de chlore et les flux de procédé contenant une variété de solvants organiques.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 à +1 500 mV
Plage de température
32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Gamme de pression
Bulbe hémisphérique : 0 à 250 psig (100 à 1 825 kPa [abs])
Bulbe plat : 0 à 100 psig (100 à 790 kPa [abs])
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : Titane, Tefzel™, verre, et au choix Kalrez®, Viton™, ou EPDM ; platine pour la sonde ORP uniquement.

Caractéristiques

  • La résistance chimique supérieure permet à la sonde de pH/sonde ORP de résister aux applications contenant du dioxyde de chlore et une grande variété de solvants organiques et d’agents oxydants.
  • Une maintenance minimale grâce à la technologie de jonction de référence garantit une longue durée de vie de la sonde pH/ORP dans les procédés de revêtement, d’encrassement et d’empoisonnement.
  • Durée de vie maximale de la sonde de pH/ORP grâce à un parcours d’électrode de référence hélicoïdal qui ralentit l’empoisonnement de cette électrode de référence.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
: