Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-398RVP Retractable pH ORP Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 398RVP

Product Description

La construction chimiquement résistante des jonctions de référence en Tefzel®, titane et TUpH™ breveté fait du modèle 398RVP la sonde idéale pour la mesure du pH dans les fluides de procédé agressifs. Cette sonde est utilisée pour mesurer le pH dans les extracteurs d’eau corrosive, dans les tours de blanchiment de la pâte à papier utilisant du dioxyde de chlore et dans les flux de procédés contenant une grande variété de solvants organiques.

Plage de mesure
Sonde de pH : 0 à 14
Sonde d’ORP : -1 500 à +1 500 mV
Pression de service
Demi-bulbe : 0 à 250 psig (0 à 17,24 barg)
Bulbe plat : 0 à 100 psig (0 à 6,89 barg)
Pression de service maximale
(à la rétraction ou à l’insertion)
Tube de 21 po 64 psig (4,41 barg)
Tube de 36 po 35 psig (2,41 barg)
Plage de température
32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Matériaux en contact avec le procédé
Titane, Tefzel™, verre et choix de Kalrez®, Viton™ ou EPDM ; platine (sonde ORP uniquement).

Caractéristiques

  • La résistance chimique supérieure permet à la sonde de pH/sonde ORP de résister aux applications contenant du dioxyde de chlore et une grande variété de solvants organiques et d’agents oxydants.
  • Une maintenance minimale grâce à la technologie de référence TUpH permet de garantir une mesure précise du pH/ORP, même dans les procédés de revêtement, d’encrassement et d’empoisonnement.
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP
  • L’option de raccord de câble Variopol (VP8), pour une déconnexion rapide du câble et de la sonde, élimine les torsions du câble

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 17 results for Pièces et accessoires
: