Débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8600DF030, 3 pouces (DN80)
Débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8600DF030, 3 pouces (DN80)
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
± 0,75 % du débit volumétrique pour les liquides ± 1 % du débit volumétrique pour les gaz et la vapeur ± 2 % du débit massique pour la vapeur à l’aide de l’option MultiVariable 8600 (MTA)
Étendue de mesure
30:01:00
Sortie
4-20 mA avec communications HART® 5 4-20 mA avec communications HART® 5 et sortie impulsions ajustable
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable moulé - CF3M
Choix de brides
Brides ANSI Classe 150 à 300, DIN PN 10 à PN 40, JIS 10K à 40K, disponibles avec différents revêtements
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.