Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-975MR Multi-spectrum Infrared Flame Detector

Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR

Product Description

Le détecteur de flammes infrarouge multispectre Rosemount 975MR analyse avec précision les signaux multi-spectraux des foyers d’incendie de gaz ou de liquides hydrocarbures en utilisant quatre capteurs IR distincts. Le détecteur 975MR détecte les feux de combustibles et de gaz sur de longues distances. Par exemple, cet appareil peut détecter un feu d’essence de 0,1 m² (1 pi²) à 90 m (300 pi). Le détecteur 975MR présente également une grande immunité contre les fausses alarmes et une couverture globale améliorée.

Protocole de communication
Communications HART™ en option sur le courant analogique 0-20 mA (FSK) : utilisées pour la maintenance, les changements de configuration et la gestion des équipements, disponibles dans les options de câblage de la sortie mA. Liaison de communication RS-485 Modbus compatible avec les installations contrôlées par ordinateur
Température ambiante
Fonctionnement et stockage : -60 °C à +85 °C (-76 °F à +185 °F)
Indice de protection du boîtier
Acier inoxydable 316L avec finition en polissage électrolytique
Aluminium à forte résistance en cuivre libre (moins de 1 %), peinture polyuréthane
Montage
Acier inoxydable 316L avec finition en polissage électrolytique
Dimensions
Détecteur 101,6 x 117 x 157 mm (4 x 4,6 x 6,18 po)
Poids
Détecteur (acier inoxydable 316L) 2,9 kg (6,3 lb)
Détecteur (aluminium) 1,3 kg (2,8 lb)
Montage incliné 1,1 kg (2,5 lb)
Certifications/Homologations

ATEX et IECEx :

  • II 2 G D
  • Ex db eb op : IIC T4 Gb
  • Ex tb op : IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50 °C à +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, T4A
  • Classes II, III, Division 1, Groupes E, F et G, T4A
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, T4
  • Ta = -50 °C à +85 °C
  • Type 6P, IP66/68 2 m pendant 45 minutes

CSA/US :

  • Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, T4
  • Classes II, III, Division 1, Groupes E, F et G, T4
  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, T4
  • Ta = -50 °C à +85 °C
  • Type 6P ; IP 66/68 2 m pendant 45 minutes

TR CU (EAC) :

  • 1 Ex db eb op : IIC T4 Gb X
  • Ex tb op : IIIC T110 °C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)

Performance :

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Fiabilité :

  • Conçu pour être conforme à la norme CEI 61508 - SIL 3 (TÜV)

Maritime :

  • Certification « Wheelmark » MED (DNV)

 

Caractéristiques

  • Plage de détection maximale de flamme jusqu’à 90 m (300 pi)
  • Six niveaux de sensibilité pour une adaptation à toutes les applications
  • Temps de réponse à haute vitesse sous 50 ms (exp./1 s)
  • Stores solaires pour empêcher les fausses alarmes
  • Test intégré (BIT) automatique et manuel pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l’utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0–20 mA (échelonné)
  • Protocole HART™ pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Fiabilité élevée – Temps moyen entre défaillances – 150 000 heures minimum
  • Garantie de 5 ans
  • Programmable par l’utilisateur par HART® 7 ou RS-485 Modbus®

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:
Montant incliné Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES Rosemount™ 975 (acier inoxydable)
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant sur tube de support Rosemount™ 975 de 2”
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant sur tube de support Rosemount™ 975 de 3”
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant de conduite Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Déflecteur d’air Rosemount™ 975
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Kit de batteries de rechange de simulateur de flamme Rosemount™ 975
Type d’élément
Batterie
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Batterie
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
COUVERCLE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES Rosemount™ 975 (plastique ABS)
Type d’élément
Couvercle
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Couvercle
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks
Montant de conduite à bride Rosemount™ 975
Type d’élément
Support de montage
Type de produit
Accessoires et pièces
Compatibilité
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Famille
Détection de flamme et de gaz
disponibilité
2 Weeks
Type d’élément
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Support de montage
Accessoires et pièces
Détecteur de flamme infrarouge multispectre Rosemount™ 975MR
Détecteur de flamme d’hydrogène infrarouge Rosemount 975HR
Détecteur ultrarapide de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UF
Détecteur de flamme ultraviolet et infrarouge Rosemount 975UR
Détection de flamme et de gaz
2 Weeks