Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-USM341206 Gas Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Débitmètre à ultrasons pour gaz Rosemount™ USM341206 Junior Sonic, 2 voies, 6 pouces

Product Description

Idéal pour les applications de comptage non transactionnel de gaz naturel, telles que la mesure de contrôle, l’équilibrage des gazoducs, la mesure de stockage, la production ou les applications sur gaz humides. Il utilise l’électronique Mark III et se caractérise par une conception à deux voies pour la redondance des mesures.

Précision
±0,2 % de la lecture avec étalonnage (±1,5 % du volume du débit réel sans étalonnage)
Répétabilité
±0,1 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s avec des performances hors plage dépassant 38 m/s sur certains diamètres
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs T21 : -20 °C à +100 °C
Électronique : -40 °C à +60 °C
Plage de pression de service
1 034 à 27 579 kPag
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Éliminez pratiquement toute perte de charge incrémentielle et réduisez les coûts d’énergie grâce à la conception à passage intégral du débitmètre.
  • Améliorez les pratiques de maintenance et réduisez les coûts grâce à l’absence de pièce mobile interne.
  • Détectez les perturbations de l’écoulement en temps réel grâce à l’électronique ultrarapide Rosemount série 3410 pour minimiser l’incertitude.
  • Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink™.
  • Améliorez les performances à long terme dans des conditions difficiles avec les transducteurs robustes Rosemount série T-21
    Le module transformateur remplaçable sur site simplifie la maintenance et maximise la disponibilité
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.

Documentation et schémas