Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-B240

Détendeurs à ressort série B/240 de Tartarini™

Product Description

La construction et les caractéristiques de performance des détendeurs à ressort de la série B/240 en font le choix idéal pour les applications impliquant des changements brusques de capacité ou lorsque la fermeture du gaz est commandée par électrovanne comme pour les brûleurs domestiques ou industriels. Les modèles de la série B/240 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie Max. Catégorie IV

atex-certification
Configurations disponibles
Types B/242 et B/242AP : sans clapet de sécurité
Types B/249 et B/249AP : avec clapet de sécurité
Pression admissible
Jusqu'à 20 bar
Plage de pression d'entrée
100 mbar à 6 bar
Réglage de la plage
10 à 300 mbar 300 mbar à 500 mbar pour la version QL
Classe de précision
Jusqu'à ±5 %
Débit maximum
Jusqu'à 300Stm3/h

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Disque de vanne équilibrée
  • Déverseur intégré
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO
  • Réarmement manuel
  • Amont et aval en ligne