Tescom-P-44-1700

Déverseur compact TESCOM™ série 44-1700

Product Description

Le déverseur compact à usage général série 44-1700 régule des pressions pouvant atteindre 55,2 bar. Idéal pour une utilisation dans les équipements industriels d’un service hydraulique ou pneumatique.

Pression amont maximale
55,2 bar
Gammes de pression régulée

2,8 à 10,3, 2,8 à 20,7, 6,9 à 48,3, 6,9 à 55,2 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316 ou laiton
Siège : CTFE
Joint torique : Viton®
Bague d’appui : Teflon®
Autres pièces
Modèle en acier inoxydable : acier inoxydable 316
Modèle en laiton : laiton et acier inoxydable série 300
Température de service
-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,10
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception économique et compacte
  • La conception à détection par piston est sûre et fiable
  • Disponible en acier inoxydable ou en laiton
  • Prises d’indicateurs et montage sur panneau en option
  • Cv de capacité de débit = 0,10
  • Faible couple de la poignée pour une utilisation facile
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement