Tescom-P-44-4200

Détendeur GNC TESCOM™ série 44-4200

Product Description

Le modèle 44-4200 est un détendeur à dôme haute pression avec un Cv = 0,80 ou 2,0. Ce détendeur est étalonné jusqu'à 6 000 psi / 414 bar en amont et 5 000 psi / 345 bar en aval. Idéal pour une utilisation dans les équipements de lutte contre l'incendie et dans le cadre de l'approvisionnement en GNC.

Classe de pression
Pression amont maximale : 414 bar
Plage de pression aval : 0-345 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316 ou laiton
Siège de la vanne principale
CTFE, Téflon® ou Vespel®
Joints toriques
Buna-N, Viton-A® ou éthylène-propylène
Bagues d’appui
Téflon®
Joint d’étanchéité
CTFE ou Vespel®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, 17-4 PH
Température ambiante de service et du fluide
Reportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orifice
Type d'orifice d'entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649
Diamètre d'orifice d'entrée et de sortie : 1/4", 1/2", 3/4" (NPTF et SAE uniquement)
Capacité de débit
Vanne principale 1/4" : Cv = 0,80
Vanne principale 3/8" : Cv = 2,0
Type de charge
Dôme
Poids
8,0 lb / 3,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Disponible en laiton ou acier inoxydable
  • Comprend une sonde à piston et une vanne principale équilibrée
  • Sans aération
  • Options de matériaux souples et corps
  • Haut débit, haute pression