Tescom-P-44-5500

Déverseur de gaz TESCOM™ série 44-5500

Product Description

Le déverseur compact à usage général série 44-5500 régule des pressions jusqu’à 20,7 bar et est adapté pour le service sur gaz ou liquides. Convient à un usage général, aux équipements industriels pour un service hydraulique ou pneumatique, et à la commande des pompes de contre-pression.

Plages des pressions régulées
0-3,4, 0-6,9, 0-20,7 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316 ou laiton
Bague de maintien du siège : PEEK
Joint torique : Viton®, Kalrez®
Autres pièces :
Modèle acier inoxydable : acier inoxydable
Modèle laiton : laiton
Température de service
-26 °C à 93 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,30
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception économique et compacte
  • La conception à détection par piston est sûre et fiable
  • Choix de construction en acier inoxydable ou en laiton
  • Cv = 0,3
  • Faible couple de la poignée
  • Fermeture étanche testée à toutes les pressions de réarmement
  • Le montage sur panneau est standard
  • Orifices pour manomètres en option

Documentation et schémas