Tescom-P-50-2000

Détendeur hydraulique TESCOM™ série 50-2000

Product Description

Le détendeur série 50-2000 est spécialement conçu pour une longévité accrue dans les applications hydrauliques à haute pression. Idéal pour une utilisation dans les panneaux de contrôle des têtes de puits, l’actionnement des vannes sous-marines, l’injection de produits chimiques et les centrales hydrauliques (HPU).

Classe de pression
Pression amont maximale : 690 bar / 10 000 psig, 1 034 bar / 15 000 psig
Pression aval maximale : jusqu’à 690 bar / 10 000 psig standard
Matériau
Corps : acier inoxydable 316
Siège, évent et vanne principale : acier inoxydable 17-4, Vespel®
Joints toriques d’appui : voir le sélectionneur de références
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60
Température de service
-26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
Diamètre : 1/4", 3/8", 1/2", 9/16"
Types : SAE, NPTF, MS33649, pression moyenne, haute pression
Capacité de débit
Cv = 0,02, 0,06, 0,12
Type de charge
Ressort, air
Poids
2,5 kg / 5,5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • La nouvelle conception de la tige et du joint prolonge la durée de vie dans des applications hydrauliques à haute pression cruciales à base d’eau
  • Siège et vanne spécialement conçus pour un fonctionnement optimal dans les applications hydrauliques
  • Évent séparé et capté
  • Conception à soupape conique pour une meilleure régulation de la pression
  • Des modèles haute pression sont disponibles

Documentation et schémas