Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-2100

Déverseur de liquide TESCOM™ série 54-2100

Product Description

Le déverseur série 54-2100 est adapté aux applications liquides de 1 034 bar. Des modifications sont également disponibles pour 1 379 bar et 2 068 bar. Le siège et la tige en acier inoxydable trempé présentent une excellente résistance à l’usure dans les applications difficiles. Idéal pour la régulation de la pression de refoulement des pompes, l’injection de produits chimiques et les tests d’éclatement.

Pression amont maximale
1 034 bar
Plages des pressions régulées

0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1 034 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316
Siège et clapet : acier inoxydable 17-4
Joint torique : voir le sélectionneur de références
Joint de vanne : Vespel®
Autres pièces : acier inoxydable série 300
Bague d’appui (plages de pression amont)
  172-690 bar : Téflon®
1 034 bar : CTFE
Joint du capteur (plages de pression amont)
  34,5-690 bar : CTFE
1 034 bar : Vespel®
Température de service
-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4", 3/8", 1/2" (NPTF/SAE/MS33649 uniquement), 9/16" (MP/HP uniquement), 3/4" (MP uniquement)
SAE, NPTF, MS33649, haute pression/Amico, pression moyenne/Slimline
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids
2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial le plus proche.

Caractéristiques

  • Précision ± 1 % de la gamme de pression de régulation
  • Des versions faciles à régler, à poignée à faible couple, à chargement par dôme ou air sont disponibles.
  • Sièges en acier inoxydable trempé
  • Capteur à piston sûr et fiable
  • Le montage sur panneau est standard
  • Compatible avec l’actionneur pneumatique TESCOM et les contrôleurs électropneumatiques ER5000

Documentation et schémas