Tescom-P-64-5400

Détendeur de pression à polissage électrolytique TESCOM™ série 64-5400

Product Description

Le régulateur de détente haute pureté série 64-5400 est en acier inoxydable 316 à polissage électrolytique avec un fini de surface de 10 Ra et une membrane en Hastelloy®. La série 64-5400 présente un débit élevé avec un Cv de 1,0 et des pressions amont de 41,4 bar, les pressions aval pouvant atteindre 10,3 bar. Idéal pour l’utilisation dans les systèmes de distribution de gaz de spécialité en vrac (BSGS), les points d’utilisation de 1/2", les raccordements d’outils et les armoires de gaz.

Classe de pression
Pression amont maximale : 41,4 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9 et 10,3 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Membrane
Hastelloy®
Siège de vanne
PCTFE ou Teflon® PFA
Bague de maintien du siège
Acier inoxydable Nitronic 60
Tige, joint et autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service
Siège en Teflon® PFA : -40 °C à 71 °C
Siège en PCTFE : -40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
Tronçons de tube 3/8"
Tronçons de tube 1/2"
Raccord mâle pivotant 1/2"
Raccord femelle pivotant 1/2"
Raccord de compression 3/8"
Raccord de compression 1/2"
Capacité de débit
Cv = 1,0
Type de charge
Manuelle
Poids (sans manomètres)
1,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Compact, à chargement manuel et à détente de pression
  • Faible volume interne
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • Modèle à coefficient Cv de 1,3 disponible sur demande

Documentation et schémas