Tescom-P-CP32

Détendeur de gaz pilote TESCOM™ série CP32

Product Description

Le détendeur autonome haute pression, haut débit à commande pilote et chargement par dôme série CP3200 est conçu pour des débits de gaz pouvant atteindre 34 000 LS/min. Idéal pour une utilisation sur gaz auxiliaires et résonateurs pour laser. Adapté à la purge des bacs de stockage.

Classe de pression
Pression amont maximale : 207 bar
Plage de pression aval : 0-34,5 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316, laiton
Siège et joint
CTFE, Teflon®
Joints toriques
Buna-N, Viton®
Bague de maintien, siège
Nitronic 60 ou laiton
Ressort et membrane
Acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316, laiton
Température de service
-26 °C à 60 °C
*Pour plages de température étendue de -40 °C à 177 °C, consultez TESCOM
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/2"
Capacité de débit
Cv = 1,0
Type de charge
Dôme
Poids
1,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Débit élevé ou basses pressions aval
  • Conception de vanne principale équilibrée pour minimiser l’effet de la pression d’alimentation
  • La commande pilote assure des réglages de pression rapides avec un faible couple
  • Le capteur à grand piston fournit une excellente sensibilité
  • Montage dans n’importe quelle position
  • Faible affaissement négatif de pression

Documentation et schémas