Tescom-P-DG

Détendeur à un étage TESCOM™ série DG

Product Description

Le détendeur à un étage série DG se caractérise par une taille compacte avec une capacité de débit élevée supérieur à 28 300 LS/min. La conception à grande membrane et à vanne principale équilibrée fournit un affaissement inférieur (plage de débit utile supérieure) que les conceptions de la concurrence. Disponible en configuration à charge par dôme ou à ressort. Idéal pour une utilisation sur les gaz de purge, d’inertage à haut débit, de traitement thermique et de protection et donne de bons résultats à des différentiels de pression très bas comme les procédés alimentés par système Dewar. Adapté aux stations d’air respirable multipoint

Pression amont maximale
20,7 bar
Plages de pression aval
0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 et 0-17,2 bar
(0-20,7 bar avec charge par dôme uniquement)
Matériau
Corps, chapeau, capuchon arrière : Acier inoxydable 316
Siège de la vanne principale : Buna-N 90, éthylène-propylène 80, Chemraz 75® ou Viton®
Membrane : Gylon®
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène 80, Chemraz 75® ou Viton®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service
-23 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1’’, 1 1/2’’
Capacité de débit
Cv = 10
Type de charge
Ressort, dôme, air (en option)
Poids
15,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Cv = 10 dans une conception compacte
  • Détection par membrane permettant une précision et une sensibilité supérieures
  • Disponible en configuration à charge par dôme ou à ressort.
  • Compatible avec les contrôleurs électropneumatiques TESCOM ER5000 compatibles avec actionnement pneumatique/par dôme