Tescom-P-m45a

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle M45A

Product Description

Manifolds de pression différentielle dotés de deux vannes d’isolement d’un orifice de 9,5 mm et d’une vanne d’équilibrage pour un montage direct ou déporté résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar

Produits

Search
1-10 résultats sur 15 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % en unifiant le montage sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • Les sièges souples curables des vannes d’isolement simplifient la maintenance et assurent la précision.
  • La conception de tige à portée d’étanchéité arrière élimine l’éjection ou le retrait accidentel de la tige pendant le fonctionnement.
  • La réduction du nombre de points de fuite diminue les risques de fuite.
  • La conception à siège souple permet le remplacement sur le terrain sans démontage de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière dure intégrée protège contre l’éjection de la tige et assure une étanchéité secondaire de la garniture.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • Le joint d’étanchéité métal sur métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine la rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • La garniture de tige facilement réglable réduit les temps d’arrêt et assure une longue durée de vie.
  • Le manifold se monte directement sur le tube support. Le montage AGCO supporte le transmetteur, permet une installation en boucle sans le transmetteur et une dépose facile pour la maintenance ou une réparation.

Documentation et schémas