Manifolds série SADDLEMOUNT® Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Manifolds série SADDLEMOUNT® Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Manifolds trois/cinq vannes. Un système compact, étanche, sûr et modulaire à 3 ou 5 vannes qui permet de monter directement des ensembles transmetteur de pression différentielle/manifold sur une bride à orifice.
Choix de configurations de vannes d'isolement simple ou double et de purge.
Le système de montage direct élimine les lignes d'impulsion, permettant ainsi d'économiser 65 % des frais d'installation, de maintenance et d'exploitation.
Tous les raccordements à bride réduisent le nombre de points de fuite potentiels et les risques environnementaux.
L'alésage à passage direct constant vers le transmetteur réduit l'erreur de mesure causée par les impulsions et améliore les performances du transmetteur.
Choix de modules de service du transmetteur.
Des systèmes complets assemblés et testés en usine procurent 70 % de gain de temps et d'économie sur le site. La totalité de l'installation est expédiée en un seul emballage sur le terrain.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.