Tescom-P-SG2

Détendeur à deux étages TESCOM™ série SG 2 d'usage industriel

Product Description

Le modèle SG2 est un détendeur pour bouteille haute pureté compact, léger et à deux étages conçu pour les débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 4 pi³/min standard / 112 LS/min. La membrane métallique, sensible et à longue durée de vie assure l'intégrité et la pureté du gaz. La simple codification du produit permet de sélectionner facilement les accessoires en option (manomètres, vannes d'isolement et de décharge, et raccords de bouteilles) qui feront partie intégrante du détendeur. Convient aux applications en laboratoire et aux points d'utilisation du gaz dans le domaine médical, pharmaceutique, alimentaire, et les autres applications de haute pureté. Ce détendeur est également idéal pour les gaz d'analyseur de procédé, la métallurgie et les bouteilles de gaz industriels et spéciaux.

Classe de pression
Pression amont maximale : 4500 psi / 310 bar
Pression aval maximale
  15, 25, 50, 125, 250 psi
  103, 172, 345, 862, 1 724 kPa
  1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable, laiton nickelé
Matériau du siège
PCTFE, Polyimide*
*Selon la norme ASTM D 6456-99 Type II Classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Matériau de la membrane
Acier inoxydable 316, néoprène
Matériau du filtre
Bronze fritté 10 microns de valeur nominale
Acier inoxydable 316 fritté 10 microns de valeur nominale
Matériau du joint
Teflon® ou Buna-N
Autres pièces
Laiton, acier inoxydable série 300
Température de service
Siège PCTFE : -40 °F à 140 °F / -40 °C à 60 °C
Siège Polyimide* : -40 °F à 250 °F / -40 °C à 121 °C
Diamètre et type d'orifice
Entrée et sortie : 1/4 po NPTF
Accessoires : 1/4 po NPTF
Capacité de débit
Cv = 0,06
Poids
4,0 lb / 1,8 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception de vanne à cartouche intégrant un filtre de 10 microns pour protéger le siège du détendeur et faciliter la maintenance
  • Les membranes en néoprène en option garantissent une sensibilité exceptionnelle pour un contrôle précis de la pression.
  • La simple codification du produit permet de sélectionner facilement les accessoires en option (manomètres, vannes d'isolement et de décharge, et raccords de bouteilles) qui feront partie intégrante du détendeur.

Documentation et schémas